Schneider-Electric Challenge Com
 
VBF5GEN picture- challenge-com
VBF5GEN
Tokozott főkapcsoló Vario 3x100A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys VARIO
Készülék rövid neve VBFX
Készülék alkalmazás Megelőző karbantartás
Termék vagy alkatrész típusa Zárt kapcsoló lecsatlakoztatása
Teljesítmény szint Nagy teljesítményű
Pólusok megnevezése 3P
Vezérlő típusa Forgatógomb
Kezelő típusa Hosszúnyelű
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú homloklap színe Fekete
Rotációs hajtás lakatolás 1 ... 3 lakat 4…8 mm
Kiegészítő jellemzők
Jelölés 0 - 1
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current 100 A
Le névleges üzemi áram 68,5 A (AC-23B) -400 V
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 37 kW -400 V (AC-23A)
30 kW -400 V (AC-3e)
Szakaszos üzemi osztály 30
Making capacity ( I rms) 1250 A -400 V AC-21B
1250 A -400 V AC-22A
1250 A -400 V AC-23B
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 2,8 kA -400 V csúcsáram esetén
[Icw] rated short-time withstand Rms current 1500 A -400 V időtartam: 1 év
Névleges feltételes rövidzárlati áram 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 125 A aM
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 125 A gG
Megszakítási kapacitás 1000 A -400 V (AC-21B)
1000 A -400 V (AC-22A)
1000 A -400 V (AC-23B)
Mechanikai tartósság 30000 ciklus
Elektromos élettartam 30000 ciklus AC-21
30000 ciklus DC-11
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Alkalmasság a leválasztásra Igen
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás kábel 70 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Csavaros csatlakozás kábel 95 mm² - kábel merevsége: tömör
Meghúzási nyomaték 22,6 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension 90 x 90 mm
Magasság 280 mm
Szélesség 220 mm
Mélység 191 mm
Termék súlya 2,19 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60204-1
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6
Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…50 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 20,500 cm
1. csomag szélessége 24,700 cm
1.csomag hossza 30,000 cm
1. csomag súlya 2,996 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 6,745 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 147
Garancia
Garancia 18 months