Schneider-Electric Challenge Com
 
VW33MF020LD01 picture- challenge-com
VW33MF020LD01
Lexium kiegészítő, 20 UNITS LOCATING DOWEL 3,8 X D8 / D5,5
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Lexium tengelyirányú mozgásbevezet?
Product or component type Adapterek összeköt?sín rendszerekhez
Accessory / separate part category Karbantartási tartozékok
Kiegészítő jellemzők
Product compatibility PAS 41 lineáris tengely 40 x 40 mm
PAS 42 lineáris tengely 60 x 60 mm
CAS 41 lineáris tengely 40 x 40 mm
CAS 42 lineáris tengely 60 x 60 mm
CAS 30 cantilever axis 70 x 28 mm
CAS 31 cantilever axis 80 x 30 mm
Range compatibility Lexium Controller
Lexium PAS
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 12,8 cm
1.csomag hossza 18,8 cm
1. csomag súlya 92 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 2,42 kg