Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3A3423 picture- challenge-com
VW3A3423
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Interfész modul, rezover, ATV340-900 frekvenciaváltókhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Termék vagy alkatrész típusa Enkóder szett
Termékcsalád kompatibilitása Altivar Process ATV900
Alvais RF
Altivar Process ATV600
Enkóder típusa Rezolver
Kiegészítő jellemzők
Maximum supply current 0,05 A
Védelem típusa Túlterhelés elleni védelem (h?védelem)
Rövidzárlat elleni védelem
Maximum cable distance between devices 100 m
Maximális üzemelési frekvencia 12 kHz
Bemeneti jel Sin+, Sin-, Cos+, Cos-, Hőm+, Hőm-
Kimeneti jel Óra+, Óra-
Arány 3/10, 1/2, 3/4, 2
Csatlakozó típusa 1 SUB-D 9 anya
Nettó súly 0,15 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 13,0 cm
1.csomag hossza 19,0 cm
1. csomag súlya 157,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,21 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék