|
|
|
VW3A4411
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti EMC szűrő, IP00, 3 fázisú, 336/546A, ATV600-900 frekvenciaváltókhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
EMC bemeneti sz?r?k
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
Altivar 71Q
Altivar Process ATV900
Altivar 71 Plus
Altivar 61 Plus
Altivar 61Q
|
Termékkompatibilitás
|
ATV61HC22N4
ATV61HC25N4
ATV61HC31N4
ATV61HD90M3X
ATV61QC20N4
ATV61QC25N4
ATV61QC31N4
ATV71HC16N4
ATV71HC20N4
ATV71HC25N4
ATV71HC28N4
ATV71QC16N4
ATV71QC20N4
ATV71QC25N4
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 220 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 250 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 315 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 220 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 250 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 315 kW, 380...480 V
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Rádió interferencia bemenet sz?r?
|
[In] névleges áram
|
546 A
336 A
|
Termikus veszteségek
|
125 W
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
M10 sínek
|
Maximum motor cable length
|
300 m shielded motor cable megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C3 kategória
50 m shielded motor cable megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C2 kategória
|
Maximum earth leakage current
|
500 mA -400 V 50 Hz
|
Power supply voltage
|
200…240 V
380…500 V
|
Tűréshatár
|
+ 15 %
|
Nettó súly
|
25 kg
22 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP04
IP30with kits VW3A9601, 603
|
Relatív páratartalom
|
0…93 % megfelel IEC 68-2-3
|
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez
|
-25…45 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…85 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Szabványok
|
IEC 61800-3 C1. kategória
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
50,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
1.csomag hossza
|
120,0 cm
|
1. csomag súlya
|
68,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|
|