Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3A4416 picture- challenge-com
VW3A4416
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti EMC szűrő, 1f, 110/230VAC, ATV12 frekvenciaváltóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Termék vagy alkatrész típusa EMC bemeneti sz?r?k
Termékcsalád kompatibilitása Altivar 12
Termékkompatibilitás ATV12H018F1
ATV12H018M2
ATV12H037F1
ATV12H037M2
ATV12H055M2
ATV12H075M2
ATV12P037F1
ATV12P037M2
ATV12P055M2
ATV12P075M2
Termék specifikus alkalmazás Rádió interferencia bemenet sz?r?
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 1,12 kg
Környezet
Szabványok 1. környezet C3 kategória IEC 61800-3 C1. kategória
1. környezet C3 kategória IEC 61800-3 C1. kategória
2. környezet C3 kategória IEC 61800-3 C1. kategória
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,000 cm
1. csomag szélessége 19,000 cm
1.csomag hossza 38,500 cm
1. csomag súlya 1,108 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 32,500 kg