|
|
|
VW3A4420
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti EMC szűrő, 1 fázisú, 10,1A, ATV320 frekvenciaváltóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium 05
Altivar
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
EMC bemeneti sz?r?k
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 38
Altivar Machine ATV320
Lexium 32
Lexium 32i
|
Termékkompatibilitás
|
ATV32, 200...240 V, 0.18...0.75 kW
LXM28A
LXM32, egyfázisú, vonaláram 2.9...5.4 A
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,18 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,37 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,55 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,75 kW, 200...480 V, egyfázisú
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Rádió interferencia bemenet sz?r?
|
Szerelési hely
|
Frekvenciaváltó fel?li oldalon
|
Fázisok hálózatszáma
|
Egyfázisú
|
Kiegészítő jellemzők
Maximum cable distance between devices
|
20 m megfelel IEC 61800-3 C2. kategória
50 m megfelel IEC 61800-3 C3. kategória
|
[In] névleges áram
|
10,1 A
|
Termikus veszteségek
|
3,7 W
|
Hálózat szabályozott feszültsége
|
200…240 V
|
Tűréshatár
|
-15...20 %
|
Nettó súly
|
0,6 kg
|
EMC-szűrő kompatibilitása
|
020 típus
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,200 cm
|
1.csomag hossza
|
23,200 cm
|
1. csomag súlya
|
466,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
11
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,748 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
88
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
55,828 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|
|