Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3A4423 picture- challenge-com
VW3A4423
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti EMC szűrő, 3 fázisú, 25A, ATV340 frekvenciaváltóhoz és Lexium hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Lexium 05
Termék vagy alkatrész típusa EMC bemeneti sz?r?k
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Lexium 62
Lexium 32
Altivar Process ATV600
Termékkompatibilitás LXM28A
LXM32, háromfázisú, vonaláram 14.6...18.1 A
Frekvenciaváltó ATV340 -2,2 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV340 -3 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV340 -4 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV340 -5,5 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV340 -7,5 kW, 380...480 V
Termék specifikus alkalmazás Rádió interferencia bemenet sz?r?
Szerelési hely Frekvenciaváltó fel?li oldalon
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Kiegészítő jellemzők
Maximum cable distance between devices 20 m megfelel IEC 61800-3 C2. kategória
50 m megfelel IEC 61800-3 C3. kategória
100 m megfelel IEC 61800-3, Ed 2
[In] névleges áram 25 A
Termikus veszteségek 15,8 W
Hálózat szabályozott feszültsége 380…500 V
Tűréshatár -15...20 %
Nettó súly 1,35 kg
EMC-szűrő kompatibilitása 023 típus
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,200 cm
1. csomag szélessége 22,400 cm
1.csomag hossza 29,600 cm
1. csomag súlya 1,532 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 44
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 65,736 kg