|
|
|
VW3A4430
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, szerelőkészlet EMC megfelelőséghez, ATV340 frekvenciaváltóhoz, s1
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar Machine ATV340
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerel?lemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
ATV340 frekvenciaváltó 0,75 kW motor
ATV340 frekvenciaváltó 1,5 kW motor
ATV340 frekvenciaváltó 2,2 kW motor
ATV340 frekvenciaváltó 3 kW motor
ATV340 frekvenciaváltó 4 kW motor
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebesség? meghajtó
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás
|
1 EMC plate bottom
1 EMC plate top
12 csavarok
9 kapcsok
|
Nettó súly
|
0,292 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,500 cm
|
1.csomag hossza
|
23,300 cm
|
1. csomag súlya
|
548,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,382 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
|
|