Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3A46105 picture- challenge-com
VW3A46105
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, passzív szűrő, 30A, 400V, 50Hz, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltókhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Passzív távoli egység tesztel? készlet
Termék specifikus alkalmazás Aktuális harmonikus frekvenciák csökkentése
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Altivar 71Q
Altivar Process ATV900
Altivar 61Q
Altivar Process ATV900
[Us] névleges betáplálási feszültség 400 V +/- 10 %
Power supply frequency 50 Hz +/- 3.5 %
Mennyiség hajtásonként 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 15 kW/20 LE
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 15 kW/20 LE
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 15 kW/20 LE
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71 Plus motor: 15 kW/20 LE
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 15 kW/20 LE
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 15 kW/20 LE
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 15 kW/20 LE
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 15 kW/20 LE
Névleges áramerősség 29 A esetén bemenet
30 A esetén 1. kimenet
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
THDI 10 % esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 15 kW/20 LE
16 % esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 15 kW/20 LE
16 % esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 15 kW/20 LE
16 % esetén frekvenciaváltó ATV71 Plus motor: 15 kW/20 LE
10 % esetén frekvenciaváltó ATV650 motor: 15 kW/20 LE
10 % esetén frekvenciaváltó ATV650 motor: 15 kW/20 LE
10 % esetén frekvenciaváltó ATV950 motor: 15 kW/20 LE
10 % esetén frekvenciaváltó ATV950 motor: 15 kW/20 LE
Maximális áram 1.5 x névleges áram (időtartam = 60 s)
Hatásfok 98 %
Termikus veszteségek 224 W
Cos fi 1 (vonali áram 150%-a)
0,85 (vonali áram 75%-a)
0,99 (vonali áram 100%-a)
Villamos csatlakozás X1-1...X2-3 sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.5...16 mm²
A, B sorkapocs, csatlakozó kapacitás 2.5 x 3 mm²
Elektromos szigetelési osztály H osztály
Nettó súly 25 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
IP55 (szekrény felszerelése)
Rezgési ellenállás 3,5 mm (f= 5…13,2 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1,5 gn (f= 13,2…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Relatív páratartalom 5…85 % kondenzáció nélkül
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez 45…60 °C (áramérték csökkenés mértéke 3% /°C)
5…45 °C (áramérték csökkenése nélkül)
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -25…55 °C megerősített szerkezet
-25…65 °C szállítás közben
Üzemi magasság <= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
> 1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 5% /1 000 m
Szabványok IEC 61000-3-4
G5/4 m?szaki ajánlás
IEC 61000-3-12
IEC 61000-3-3
IEC 61000-2-4
IEC 61000-2-2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 56,000 cm
1. csomag szélessége 40,000 cm
1.csomag hossza 59,000 cm
1. csomag súlya 32,200 kg