Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3A46128 picture- challenge-com
VW3A46128
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, passzív szűrő, 75A, 400V, 50Hz, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltókhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Passzív távoli egység tesztel? készlet
Termék specifikus alkalmazás Aktuális harmonikus frekvenciák csökkentése
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Altivar 71Q
Altivar 61Q
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
[Us] névleges betáplálási feszültség 400 V +/- 10 %
Power supply frequency 50 Hz +/- 3.5 %
Mennyiség hajtásonként 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 37 kW/50 LE
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 37 kW/50 LE
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 37 kW/50 LE
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71 Plus motor: 37 kW/50 LE
Névleges áramerősség 72 A esetén bemenet
75 A esetén 1. kimenet
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
THDI 10 % esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 37 kW/50 LE
10 % esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 37 kW/50 LE
10 % esetén frekvenciaváltó ATV71 Plus motor: 37 kW/50 LE
5 % esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 37 kW/50 LE
Maximális áram 1.5 x névleges áram (időtartam = 60 s)
Hatásfok 98 %
Termikus veszteségek 688 W
Cos fi 1 (vonali áram 150%-a)
0,85 (vonali áram 75%-a)
0,99 (vonali áram 100%-a)
Villamos csatlakozás A, B sorkapocs, csatlakozó kapacitás 2.5 x 3 mm²
X1-1...X2-3 sorkapocs, csatlakozó kapacitás 2.5...6 mm²
Elektromos szigetelési osztály H osztály
Nettó súly 98 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
IP55 (szekrény felszerelése)
Rezgési ellenállás 3,5 mm (f= 5…13,2 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1,5 gn (f= 13,2…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Relatív páratartalom 5…85 % kondenzáció nélkül
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez 45…60 °C (áramérték csökkenés mértéke 3% /°C)
5…45 °C (áramérték csökkenése nélkül)
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -25…55 °C megerősített szerkezet
-25…65 °C szállítás közben
Üzemi magasság <= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
> 1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 5% /1 000 m
Szabványok IEC 61000-2-4
IEC 61000-3-12
G5/4 m?szaki ajánlás
IEC 61000-2-2
IEC 61000-3-4
IEC 61000-3-3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 61,000 cm
1. csomag szélessége 60,000 cm
1.csomag hossza 80,000 cm
1. csomag súlya 110,2 kg