|
|
|
VW3A46133
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, passzív szűrő, 225A, 400V, 50Hz, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltókhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Passzív távoli egység tesztel? készlet
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Aktuális harmonikus frekvenciák csökkentése
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 61Q
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
Altivar 71Q
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
400 V +/- 10 %
|
Power supply frequency
|
50 Hz +/- 3.5 %
|
Mennyiség hajtásonként
|
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 90 kW/125 LE
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 90 kW/125 LE
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 90 kW/125 LE
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 90 kW/125 LE
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 132 kW/200 LE
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 132 kW/200 LE
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 132 kW/200 LE
1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71W motor: 132 kW/200 LE
|
Névleges áramerősség
|
217 A esetén bemenet
225 A esetén 1. kimenet
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
THDI
|
5 % esetén frekvenciaváltó ATV650 motor: 90 kW/125 LE
5 % esetén frekvenciaváltó ATV650 motor: 90 kW/125 LE
5 % esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 132 kW/200 LE
5 % esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 132 kW/200 LE
5 % esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 132 kW/200 LE
5 % esetén frekvenciaváltó ATV71W motor: 132 kW/200 LE
5 % esetén frekvenciaváltó ATV950 motor: 90 kW/125 LE
5 % esetén frekvenciaváltó ATV950 motor: 90 kW/125 LE
|
Maximális áram
|
1.5 x névleges áram (időtartam = 60 s)
|
Hatásfok
|
98 %
|
Termikus veszteségek
|
1194 W
|
Cos fi
|
1 (vonali áram 150%-a)
0,85 (vonali áram 75%-a)
0,99 (vonali áram 100%-a)
|
Villamos csatlakozás
|
A, B sorkapocs, csatlakozó kapacitás 2.5 x 3 mm²
X1-1...X2-3 sorkapocs, csatlakozó kapacitás 25...50 mm²
|
Elektromos szigetelési osztály
|
H osztály
|
Nettó súly
|
172 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20
IP55 (szekrény felszerelése)
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm (f= 5…13,2 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1,5 gn (f= 13,2…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Relatív páratartalom
|
5…85 % kondenzáció nélkül
|
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez
|
45…60 °C (áramérték csökkenés mértéke 3% /°C)
5…45 °C (áramérték csökkenése nélkül)
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-25…55 °C megerősített szerkezet
-25…65 °C szállítás közben
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
> 1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 5% /1 000 m
|
Szabványok
|
IEC 61000-3-12
IEC 61000-2-4
IEC 61000-3-4
IEC 61000-3-3
IEC 61000-2-2
G5/4 m?szaki ajánlás
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
71,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
1.csomag hossza
|
120,000 cm
|
1. csomag súlya
|
196,6 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
|
|