Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3A4706 picture- challenge-com
VW3A4706
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti EMC szűrő, IP20, 3 fázisú, 100A, ATV340-600-900 frekvenciaváltókhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Termék vagy alkatrész típusa EMC bemeneti sz?r?k
Termékcsalád kompatibilitása Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
Termékkompatibilitás Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 37 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 45 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 18,5 kW, 200...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 22 kW, 200...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 37 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 45 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 37 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 45 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 18,5 kW, 200...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 22 kW, 200...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 37 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 45 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV340 motor: 30 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV340 motor: 37 kW, 380...480 V
Termék specifikus alkalmazás Rádió interferencia bemenet sz?r?
Szerelési hely Frekvenciaváltó fel?li oldalon
[In] névleges áram 100 A
Termikus veszteségek 12,4 W
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás Sorkapocs 5 mm² AWG 1/0...350 kcmil
Maximum motor cable length 150 m shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C3 kategória, 380...480 V
300 m shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C4 kategória, 380...480 V
150 m shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C3 kategória, 200...480 V
300 m shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C4 kategória, 200...480 V
50 m shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C2 kategória, 200...480 V
50 m shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C2 kategória, 380...480 V
Maximum earth leakage current 13,9 mA -400 V 50 Hz TN
13,9 mA -400 V 50 Hz TT
Power supply voltage 380…480 V
200…240 V
Tűréshatár + 15 %
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Rezgések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Szélesség 120 mm
Magasság 340 mm
Mélység 180 mm
Nettó súly 6,5 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20egymás mellé szerelés
IP21VW3A47906 készlettel
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez -10…50 °C (áramérték csökkenése nélkül)
50…60 °C (áramérték csökkenés mértéke 1,5% /°C)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Üzemi magasság 0...1000 m áramérték csökkenése nélkül
1000...4800 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Szabványok IEC 61800-3 C1. kategória
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 28,500 cm
1. csomag szélessége 37,500 cm
1.csomag hossza 53,000 cm
1. csomag súlya 11,179 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 58,248 kg