Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3A5107 picture- challenge-com
VW3A5107
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, motorfojtó (dv/dt szűrő), IP00, 759A, ATV600-900 frekvenciaváltóhoz, 3 darabos
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Motorfojtás
Termékcsalád kompatibilitása Altivar 71Q
Altivar Process ATV900
Altivar 61 Plus
Altivar 61Q
Altivar 71 Plus
Altivar Process ATV900
Termék specifikus alkalmazás Kimeneti sz?r?
[In] névleges áram 759 A
Termékkompatibilitás ATV71HC25N4
ATV61HC25N4
ATV61HC31N4
ATV61HC40N4
ATV61HC50Y
ATV61HC63Y
ATV61QC31N4
ATV61QC40N4
ATV61QC40Y
ATV61QC50Y
ATV71HC28N4
ATV71HC31N4
ATV71HC40N4
ATV71HC40Y
ATV71HC50Y
ATV71QC25N4
ATV71QC31N4
ATV71QC31Y
ATV71QC40Y
ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 250 kW, 380...480 V
ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 315 kW, 380...480 V
ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 250 kW, 380...480 V
ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 315 kW, 380...480 V
Nedded quantity 3
Villamos csatlakozás Leágazás 2 x M12
Kiegészítő jellemzők
Maximum motor cable length 200 m árnyokolt kábel P motor 250…355 kW -380...480 V 1
250 m unshielded cable P motor 250…355 kW -380...480 V 1
150 m árnyokolt kábel P motor 400…630 kW -500...690 V 1
250 m unshielded cable P motor 400…630 kW -500...690 V 1
250 m árnyokolt kábel P motor 400…630 kW -500...690 V 2
400 m unshielded cable P motor 400…630 kW -500...690 V 2
Dv/dt 500 V/µs max -400 V
750 V/µs max -500 V
1000 V/µs max -690 V
Termikus veszteségek 598 W
Maximum drive output frequency 100 Hz
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez -10…50 °C
Nettó súly 93 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20 (with kits VW3A9612,614)
IP04
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 75,000 cm
1. csomag szélessége 60,000 cm
1.csomag hossza 80,000 cm
1. csomag súlya 100,500 kg