Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3A5404 picture- challenge-com
VW3A5404
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, kimeneti szinuszszűrő, IP20, 50A, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Sziréna
Termékcsalád kompatibilitása Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
Easy Altivar 310
Termék specifikus alkalmazás Kimeneti szűrő
Kiegészítő jellemzők
Maximum motor cable length 1000 m unshielded cable
500 m árnyokolt kábel
[In] névleges áramerősség 50 A
Termikus veszteségek 196 W -4 kHz
Termékkompatibilitás Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 11 kW, 200...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 15 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 18,5 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 22 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 15 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 18,5 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 22 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 5,5 kW, 200...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 7,5 kW, 200...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 11 kW, 200...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 15 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 18,5 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 22 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 15 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 18,5 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 22 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 5,5 kW, 200...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 7,5 kW, 200...480 V
Villamos csatlakozás Sorkapocs doboz, csatlakozó kapacitás 16 x 240 mm² / AWG 6...250 kcmil
Üzemi magasság <= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
1000...4800 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Kapcsolási frekvencia 4...8 kHz
Maximum output frequency 100 Hz
Maximum voltage drop at rated load 8 %
Megengedett feszültség 480 V AC
Maximális áram 1,20 x névleges áram (időtartam = 60 s)
Szélesség 300 mm
Magasság 560 mm
Mélység 245 mm
Termék súlya 35 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
IP21 (VW3A53903 készlettel)
Környezeti jellemző Biológiai szennyezéssel szembeni ellenállás 3B1 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Vegyi szennyezéssel szembeni ellenállás 3C3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porszennyezéssel szembeni ellenállás 3S3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 50…60 °C (áramérték csökkenés mértéke 1,5% /°C)
-15…50 °C (áramérték csökkenése nélkül)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Rezgések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 52,000 cm
1. csomag szélessége 60,000 cm
1.csomag hossza 80,000 cm
1. csomag súlya 46,000 kg