|
|
|
VW3A7733
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás ATV320-ATV340-ATV900 frekvenciaváltókhoz, 16 Ohm, 1,1kW, IP20
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Machine ATV320
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fékez? ellenállások
|
Ohmos érték
|
16 Ohm
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
24 Veff DC
250 V AC
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 18,5 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 22 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 30 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 5,5 kW 200...240 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 7,5 kW 200...240 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 18,5 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 22 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 30 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 5,5 kW 200...240 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 7,5 kW 200...240 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 15 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 18 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 22 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV320...B 4 kW 200...240 V
Frekvenciaváltó ATV320...B 5,5 kW 200...240 V
Frekvenciaváltó ATV320...B 15 kW 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 22 kW 500...690 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 30 kW 500...690 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 37 kW 500...690 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 30 LE 600 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 40 LE 600 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 50 LE 600 V világítási ciklus
|
Terhelési ciklus
|
Világítási ciklus (nagy igénybevétel) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle
Világítási ciklus (normál igénybevétel) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle
Közepes ciklus (normál igénybevétel) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle
Közepes ciklus (nagy igénybevétel) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
|
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény
|
1,1 kW -50 °C
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 10 mm² / AWG 8...250 kcmil esetén hajtás
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 2.5 mm² / AWG 12...AWG10 esetén hőmérsékletvezérlő kapcsoló
|
Védelem típusa
|
3. felharmonikus feszültséghiány/100% állórész földelési hiba -120 °C
|
Szélesség
|
190 mm
|
Magasság
|
570 mm
|
Mélység
|
180 mm
|
Nettó súly
|
3,8 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,200 cm
|
1.csomag hossza
|
58,200 cm
|
1. csomag súlya
|
4,434 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
44,164 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
|
|