Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3A7742 picture- challenge-com
VW3A7742
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás ATV340-900 frekvenciaváltóhoz, 28 Ohm, 0,5kW, IP20
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Termék vagy alkatrész típusa Fékez? ellenállások
Ohmos érték 28 Ohm
[Ue] névleges üzemi feszültség 24 Veff DC
250 V AC
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 11 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 15 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 11 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 15 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 3 kW 200...240 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 7,5 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 11 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 15 kW 500...690 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 18,5 kW 500...690 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 20 LE 600 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 25 LE 600 V közepes ciklus
Terhelési ciklus Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle
Közepes ciklus (normál igénybevétel) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle
Közepes ciklus (nagy igénybevétel) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény 0,96 kW -50 °C
Villamos csatlakozás Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 10 mm² / AWG 8...250 kcmil esetén hajtás
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 2.5 mm² / AWG 12...AWG10 esetén hőmérsékletvezérlő kapcsoló
Védelem típusa 3. felharmonikus feszültséghiány/100% állórész földelési hiba -120 °C
Szélesség 190 mm
Magasság 570 mm
Mélység 180 mm
Nettó súly 4,2 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…50 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,500 cm
1. csomag szélessége 20,000 cm
1.csomag hossza 58,000 cm
1. csomag súlya 4,902 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 47,716 kg