Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3A8306R03 picture- challenge-com
VW3A8306R03
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, soros Modbus kábel, RJ45, 0,3m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozókábel
Termék kompatibilitása TWDNADK70P
Modbus jelosztó blokk LU9GC3
TSXCUSB485
VW3A8306TF010
VW3A8306TF03
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Modbus jelosztó blokk LU9GC3
Modbus T-elosztódoboz
Kapocs vagy Modbus hálózati port
Tartománykompatibilitás Zelio Logic
Altivar 31
Preventa XY2
Modicon M258
Modicon LMC078
Altivar
Altivar 71 Plus
Altivar 38
Altivar 71Q
Altivar 12
Altivar 61Q
Altivar Process ATV900
Altivar 212
Altivar Process ATV600 except Sercos drives
Modicon M238 logikai vezérlő
Altivar IMC
Altivar 212
Altistart 22
Altivar Process ATV900
Lexium SD3
Altivar 32
Altivar Easy 310
Altivar 61 Plus
Altivar 31C
Altivar Machine ATV320
Kábelhossz 0,3 m
Villamos csatlakozás 2 kivezetés levehető csatlakozóhoz - RJ45
Kiegészítő jellemzők
Termék súlya 0,025 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 11,000 cm
1.csomag hossza 5,500 cm
1. csomag súlya 24,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,048 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 480
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 26,204 kg