|
|
|
VW3A8306R30
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, soros Modbus kábel, RJ45, 3m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék kompatibilitása
|
TWDNADK70P
TSXCUSB485
Modbus jelosztó blokk LU9GC3
VW3A8306TF03
VW3A8306TF010
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Modbus T-elosztódoboz
Kapocs vagy Modbus hálózati port
Modbus jelosztó blokk LU9GC3
|
Tartománykompatibilitás
|
Altivar Process ATV600 except Sercos drives
Altistart 22
Altivar 12
Lexium SD3
Modicon M258
Preventa XY2
Altivar IMC
Altivar 71 Plus
Modicon M238 logikai vezérlő
Altivar 212
Altivar 71Q
Altivar 31
Modicon LMC078
Altivar Easy 310
Altivar Process ATV900
Altivar 212
Altivar 61 Plus
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Altivar Process ATV900
Altivar 31C
Altivar 61Q
Altivar 38
Magelis XBT GTW
Zelio Logic
Altivar
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Villamos csatlakozás
|
2 kivezetés levehető csatlakozóhoz - RJ45
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,500 cm
|
1.csomag hossza
|
14,500 cm
|
1. csomag súlya
|
127,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,071 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
68,568 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|