Schneider-Electric Challenge Com
 
XACA4813 picture- challenge-com
XACA4813
pendant control station XAC-A - 4 pushbuttons 1 Emergency stop
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Felfüggesztett vezérl? állomás
Készülék rövid neve XACA pisztolyfogantyú
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőállomás típusa Kettős szigetelésű
Szekrény anyaga Polipropilén
Elektromos áramkör típusa Vezérl? áramkör
Szekrény típusa Használatra kész
Vezérlőállomás-alkalmazás Egysebességes emelőmotor vezérlése
Vezérlőállomás összetétele 4 nyomógomb + 1 vészleállító gomb
Vezérlőgomb típusa Első nyomógomb 1 NC + 1 NO raise, slow
Második nyomógomb 1 NC + 1 NO lower, slow
Leállító nyomógomb Ø 40 mm 1 NC reteszelés
Negyedik nyomógomb 1 NC + 1 NO left, slow
Harmadik nyomógomb 1 NC + 1 NO right, slow
Termékkompatibilitás ZB2BE102 vészleállításhoz
ZB2BE102 + ZB2BE101 mindegyik irányra
Mechanikus reteszelés Mechanikus reteszeléssel a párok között
Ellenőrzőállomás színe Sárga
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² kábelvég nélkül
Csavaros csatlakozás, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm² kábelvéggel
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
EN/IEC 60204-32
Terméktanúsítványok GOST
CCC
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 50102
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Kábelbemenet Lépcsős nyílású gumipersely 8…26 mm
Érintkező kód meghatározás A600 AC-15: B300, Ue = 240 V, Ie = 3 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
A600 AC-15: B300, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Q600 DC-14, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Q600 DC-14, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Ithe konvencionális zárt termikus áram 10 A
Ui névleges szigetelési feszültség 600 V (szennyezési fok 3)
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Érintkez?k m?ködése Lassan bontó
Sorkapcsok maximális ellenállása 25 MOhm
Üzemelési erő 13 N nyomógomb
8 N vészleállító kontaktus
Rövidzárlat-védelem 10 A biztosítékvédelem álltal betét biztosíték típus gG
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 40 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -125...180 V, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
48 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -48 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
65 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -24 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Végpontok leírása ISO n°1 (11-12)NC
(13-14)NO
Végpontok leírása ISO n°2 (11-12)NC
Sorkapocs azonosító (11-12)NC
(13-14)NO
Nettó súly 0,815 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,000 cm
1. csomag szélessége 11,000 cm
1.csomag hossza 52,000 cm
1. csomag súlya 847,500 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 5,740 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 24
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 30,960 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék