Schneider-Electric Challenge Com
 
XACA9416 picture- challenge-com
XACA9416
Harmony XACA függőkapcsoló Komplett sapkás nyomógomb, kék
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Választókapcsoló fej
Komponens neve XACA
Kiegészítő jellemzők
Jelölés Jelöletlen
Kezelő kiegészítő információ Védősapkás
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Kék
Termék kompatibilitása XACA..
Szerelési hely Szekrény elülső része
Minimális rendelési mennyiég 10
Szabványok UL 508-CM
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Nettó súly 0,01 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 3,0 cm
1.csomag hossza 3,0 cm
1. csomag súlya 9,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,5 cm
2. csomag szélessége 7,5 cm
2. csomag hossza 13,5 cm
2. csomag súlya 94,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 250
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 2,761 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months