Schneider-Electric Challenge Com
 
XACA960 picture- challenge-com
XACA960
Harmony XACA függőkapcsoló Kábelvédő 8…26mm-es kábelhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Biztonsági kábelkarmantyú
Tartozék / különálló alkatrész típusa Kábelkarmantyú
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi tartozék
Termék kompatibilitása XACA
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Másodlagos irányítóközpont
Befogási kapacitás 8…26 mm
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,09 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,200 cm
1. csomag szélessége 6,500 cm
1.csomag hossza 20,000 cm
1. csomag súlya 94,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 659,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék