Schneider-Electric Challenge Com
 
XACB9112 picture- challenge-com
XACB9112
Harmony XACB Sapkás nyomógomb fej fekete
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Választókapcsoló fej
Komponens neve XACB
Jelölés Jelöletlen
Kezelő kiegészítő információ Védősapkás
M?ködési haladás 4 mm
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Fekete
Termék kompatibilitása XESD2251
XESB2011
XENB....
XENC....
XESD2241
XESD2201
XEND....
Minimális rendelési mennyiég 10
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,005 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 18,000 cm
1.csomag hossza 13,000 cm
1. csomag súlya 6,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,000 cm
2. csomag szélessége 18,000 cm
2. csomag hossza 13,000 cm
2. csomag súlya 64,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 200
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 1,612 kg