Schneider-Electric Challenge Com
 
XACB9116 picture- challenge-com
XACB9116
védőgyűrűs fej -nyomógombhoz XAC-B - kék - 4 mm, -25..+70 °C
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Választókapcsoló fej
Komponens neve XACB
Jelölés Jelöletlen
Kezelő kiegészítő információ Védősapkás
M?ködési haladás 4 mm
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Kék
Termék kompatibilitása XENB....
XESD2201
XESD2241
XESD2251
XEND....
XESB2011
XENC....
Minimális rendelési mennyiég 10
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,005 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 4,0 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 7,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 8,0 cm
2. csomag szélessége 4,0 cm
2. csomag hossza 10,0 cm
2. csomag súlya 70,0 g