Schneider-Electric Challenge Com
 
XACB9221 picture- challenge-com
XACB9221
Harmony XACB Sapkás nyomógomb fej fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Választókapcsoló fej
Komponens neve XACB
Jelölés Jelöletlen
Kezelő kiegészítő információ Védősapkás
M?ködési haladás 16 mm
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Fehér
Termék kompatibilitása XESD1191
XESD1181
XESD1291
XESD1281
Minimális rendelési mennyiég 10
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,005 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
EN 60947-5-1 C függelék
CSA C22.2 No 14
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 50102
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 12,0 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 6,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 4,0 cm
2. csomag szélessége 12,0 cm
2. csomag hossza 12,0 cm
2. csomag súlya 63,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 150
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 15,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 1,15 kg