Schneider-Electric Challenge Com
 
XACB983 picture- challenge-com
XACB983
Harmony XACB Védőtölcsér függőkapcsolóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Véd??r
Tartozék / különálló alkatrész típusa Védelem
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi kiegészít?k
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Gombafej? nyomógomb
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,05 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 5,500 cm
1.csomag hossza 9,500 cm
1. csomag súlya 44,700 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 1,584 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 480
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 33,349 kg