Schneider-Electric Challenge Com
 
XAPD3204 picture- challenge-com
XAPD3204
Harmony XAP, XB2 SL üres, cink ötvözet tokozat, szürke, M25, 22 mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAPS
Termék vagy alkatrész típusa Diffúzor
Készülék rövid neve XAPE
Termék rendeltetési helye Ø 22 mm-es vezérl? és jelz?egységekhez
Termék homloklap mérete 80 x 175 mm
Használható mélység 49 mm
Kivágások száma 4 kivágás
Tokozat alapszíne Szürke (RAL 7035)
Fedél színe Szürke (RAL 7035)
Anyag Nyomásos cinköntvény
Minimális rendelési mennyiég 1
IP védettségi szint IP65 megfelel EN/IEC 60536
Kiegészítő jellemzők
Függőleges sorok száma 1
Sorok száma 4
Kivágási méretek Ø 22 mm
Vezérlőállomás típusa Fém
Kábelbemenet 2 x kábelcsatorna megfelel ISO
Menet típusa M25 x 1.5
CAD teljes szélesség 80 mm
CAD teljes magasság 175 mm
CAD teljes mélység 51,5 mm
Nettó súly 0,87 kg
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 61156-5
IK védettségi szint IK07 megfelel IEC 62262
Ellenállás vegyszerekkel szemben Special treatment can be obtained on request
Terméktanúsítványok EAC
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,000 cm
1. csomag szélessége 12,000 cm
1.csomag hossza 18,500 cm
1. csomag súlya 980,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,168 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 96
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 106,464 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék