|
|
|
XAPD3503
Harmony XAP, XB2 SL üres, cink ötvözet tokozat, szürke, M25, 22 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAPS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diffúzor
|
Készülék rövid neve
|
XAPE
|
Termék rendeltetési helye
|
Ø 22 mm-es vezérl? és jelz?egységekhez
|
Termék homloklap mérete
|
80 x 175 mm
|
Használható mélység
|
74,5 mm
|
Kivágások száma
|
3 kivágás
|
Tokozat alapszíne
|
Szürke (RAL 7035)
|
Fedél színe
|
Szürke (RAL 7035)
|
Anyag
|
Nyomásos cinköntvény
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel EN/IEC 60536
|
Kiegészítő jellemzők
Függőleges sorok száma
|
1
|
Sorok száma
|
3
|
Kivágási méretek
|
Ø 22 mm
|
Vezérlőállomás típusa
|
Fém
|
Kábelbemenet
|
2 x kábelcsatorna megfelel ISO
|
Menet típusa
|
M25 x 1.5
|
CAD teljes szélesség
|
80 mm
|
CAD teljes magasság
|
175 mm
|
CAD teljes mélység
|
77 mm
|
Nettó súly
|
1,145 kg
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 61156-5
|
IK védettségi szint
|
IK07 megfelel IEC 62262
|
Ellenállás vegyszerekkel szemben
|
Special treatment can be obtained on request
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
1.csomag hossza
|
18,300 cm
|
1. csomag súlya
|
1,322 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,341 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
74,728 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz
|
Green Premium termék
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|