Schneider-Electric Challenge Com
 
XAWF100EX picture- challenge-com
XAWF100EX
Control station, metal, start function, 1 flush push button, green, 1 NO, ATEX
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAW
Termék vagy alkatrész típusa Komplett dóm kamera
Készülék rövid neve XAWG
Vezérlőállomás-alkalmazás Indítási funkció
Anyag Fém
Ellenőrzőállomás felépítése 1 süllyesztett nyomógomb, zöld, rugós 1 NO
Kiegészítő jellemzők
Tokozat alapszíne Fekete
Fedél színe Fekete
Kábelbemenet 1 furat ISO M20-as tömszelence számára
Szélesség 80 mm
Mélység 77 mm
Magasság 80 mm
Termék súlya 0,830 kg
Jelölés Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…60 °C
Túlfeszültségi kategória II megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60079-31:2009/A1
EN 60127-6:2009/A1
IEC 60947-5-5
IEC 61000-6-4
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60079-31:2008
IEC 600825-1:2009
Irányelvek 94/9/EK - ATEX irányelv
Poros zóna 21-22-es zóna
Terméktanúsítványok INERIS 04ATEX0025
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 13,5 cm
1.csomag hossza 23,5 cm
1. csomag súlya 866,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,854 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 993911c8-e2fe-47b8-b3ce-e88e475317f5