Schneider-Electric Challenge Com
 
XB2BA11C picture- challenge-com
XB2BA11C
Easy Harmony XB2, Nyomógomb, fehér, 1 NO, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő, jelöletlen
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Harmony XB2
Termék vagy alkatrész típusa Komplett plomba készlet
Készülék bemutatása Komplett termék
Készülék rövid neve XB2
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Szerelési átmérő 22,5 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Fej típusa Szabványos
Kiegészítő jellemzők
Rögzítőperem anyaga Zamak
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14)NO
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Fehér
Termék kompatibilitása ZB2..C
Készülékbeépítzés Rögzítőfurat - átmérő: 22,5 mm
Rögzítő központ >= 30 x 40 mm (1...6 mm vastag panel) zamak + PA (poliamid) 1…6 mm
Rögzítési mód Padló rögzítőelem ajánlott nyomaték: 0,8 N.m
Padló rögzítőelem ajánlott nyomaték: 1,0 N.m
Jelölés Jelöletlen
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Fehér süllyesztett, jelöletlen
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO
Érintkezők működése Lassan bontó
Érintkezők használata Szabványos érintkezők
Pozitív nyitás Nincs
Üzemi mozgás 2,88 mm (NO változó elektromos állapot)
5,0 mm (összes úthossz)
Mechanikai tartósság 3000000 ciklus
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm² with and without cable ends
Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm² with and without cable ends
Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,5 mm² with and without cable ends
Gyorscsatlakozás 6,3 mm
Meghúzási nyomaték 0,8…1,0 N.m
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Rövidzárlat-védelem 10 A gL biztosító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ui] névleges szigetelési feszültség 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-5
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-5
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -240 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14, 0,27 A -250 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) -5 V, 1 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -185...265 V, 5 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Magasság 30 mm
Szélesség 40 mm
Mélység 54,5 mm
Termék súlya 0,07 kg
Szigetelő sapka Nem
Kezelő típusa Rugós
Környezet
Védőkezelés TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
IP védettségi fok IP65
IK védettségi fok IK07
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Terméktanúsítványok CCC
CE
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 7 cm
1.csomag hossza 7 cm
1. csomag súlya 76 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 2,595 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 600
3.csomag magassága 90 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 60,4 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1