Schneider-Electric Challenge Com
 
XB2BD41C picture- challenge-com
XB2BD41C
Easy Harmony XB2, Választókapcsoló, 2 állású, 1 NO, fém, 22mm, visszatérő
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Harmony XB2
Termék vagy alkatrész típusa Komplett háromfej? nyomógomb
Készülék bemutatása Komplett termék
Készülék rövid neve XB2
Rögzítőperem anyaga Zamak
Fej típusa Szabványos
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Szerelési átmérő 22,5 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Jobbról balra rugós
Kezelőprofil Fekete szabványos fogantyú
Működési helyzet Tetsz?leges pozíció
Kezelő helyzet információ 2 pozíció
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14)NO
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO
Érintkez?k m?ködése Lassan bontó
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Kompatibilitási kód XB2
Készülékbeépítzés Rögzítőfurat - átmérő: 22,5 mm
Rögzítő központ >= 30 x 40 mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1…6 mm
Rögzítési mód Padló rögzítőelem ajánlott nyomaték: 0,8 N.m
Padló rögzítőelem ajánlott nyomaték: 1,0 N.m
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm² with and without cable ends
Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm² with and without cable ends
Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,5 mm² with and without cable ends
Gyorscsatlakozás 6,3 mm
Meghúzási nyomaték 0,8…1,0 N.m
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ui] névleges szigetelési feszültség 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -240 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14, 0,27 A -250 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) -5 V és 1 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -17 V és 5 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Szélesség 40 mm
Magasság 30 mm
Mélység 70 mm
Nettó súly 0,085 kg
Érintkezők használata Szabványos érintkezők
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Fekete
Termék kompatibilitása ZB2..C
Szigetelő sapka Nem
Kezelői profil Szabványos fogantyú
Kezel? típusa Rugós
Környezet
Rövidzárlat-védelem 10 A gL biztosító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
IP védettségi fok IP65
IK védettségi fok IK07
Védőkezelés TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Terméktanúsítványok CCC
CE
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Pozitív nyitás Nincs
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 7 cm
1.csomag hossza 7 cm
1. csomag súlya 93 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 3,105 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 600
3.csomag magassága 90 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 70,6 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre