Schneider-Electric Challenge Com
 
XB2BG03C picture- challenge-com
XB2BG03C
Easy Harmony XB2, Választókapcsoló, 3 állású, 2 NO, fém, 22mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Komplett háromfejű nyomógomb
Készülék bemutatása Komplett termék
Készülék rövid neve XB2
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Szerelési átmérő 22,5 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Fej típusa Szabványos
Kezelő helyzet információ 3 pozíció
Kiegészítő jellemzők
Rögzítőperem anyaga Zamak
CAD teljes szélesség 30 mm
CAD teljes magasság 40 mm
CAD teljes mélység 87 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14)NO
(23-24)NO
Termék súlya 0,125 kg
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Készülékbeépítzés Rögzítőfurat - átmérő: 22,5 mm
Rögzítő központ >= 30 x 40 mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1…6 mm
Rögzítési mód Padló rögzítőelem ajánlott nyomaték: 0,8 N.m
Padló rögzítőelem ajánlott nyomaték: 1,0 N.m
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Fix állapotú
Kezelőprofil Fekete kulcsos kapcsoló
Zár típusa Key 455
Kulcs kihúzási helyzete Left, right and center
Érintkezők típusa és összetétele 2 NO
Érintkezők működése Lassan bontó
Érintkezők használata Szabványos érintkezők
Szélesség 40 mm
Magasság 30 mm
Mélység 87 mm
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Fekete
Termék kompatibilitása ZB2..C
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm² with and without cable ends
Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm² with and without cable ends
Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,5 mm² with and without cable ends
Gyorscsatlakozás 6,3 mm
Meghúzási nyomaték 0,8…1,0 N.m
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ui] névleges szigetelési feszültség 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -240 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14, 0,27 A -250 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) -5 V és 1 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -17 V és 5 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Kompatibilitási kód XB2
Szigetelő sapka Nem
Kezelői profil Kulcsos kapcsoló
Kezelő típusa Fix állapotú
Környezet
Védőkezelés TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Terméktanúsítványok CCC
CE
IP védettségi fok IP65
IK védettségi fok IK07
Pozitív nyitás Nincs
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rövidzárlat-védelem 10 A gL biztosító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 7 cm
1.csomag hossza 7 cm
1. csomag súlya 133 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,305 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 600
3.csomag magassága 90 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 94,6 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
SCIP szám 9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 3
Garancia
Garancia 18 months