Schneider-Electric Challenge Com
 
XB4BA922 picture- challenge-com
XB4BA922
Harmony komplett fém reset nyomógomb, Ø22, 130-257mm mélység, fekete
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Manuális túlterhelés reset nyomógomb
Készülék rövid neve XB4F
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Rögzítőperem anyaga Zamak
Fej típusa Szabványos
Szerelési átmérő 22,5 mm
Kezelőprofil Fekete süllyesztett, jelöletlen
Aktiválási távolság 130…257 mm
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,071 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Jelzőegység fej Kerek
Üzemi mozgás 14 mm
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 50102
Szabványok IEC 60947-6-1
JIS C 4520
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok CSA-Ex
DNV-GL
BV
LROS (függ?ben)
UL listed
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 6,0 cm
1.csomag hossza 13,5 cm
1. csomag súlya 71,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,295 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months