|
|
|
XB4BD912R470K
Harmony komplett fém potencióméter, Ø22, 470 kOhm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Potentiométer
|
Készülék rövid neve
|
XB4F
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Termék kompatibilitása
|
Ø 6 mm-es kar
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
CAD teljes szélesség
|
30 mm
|
CAD teljes magasság
|
47 mm
|
CAD teljes mélység
|
82 mm
|
Termék súlya
|
0,095 kg
|
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP69K megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
BV
UL listed
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelőprofil
|
Bordázott gomb, -val, -vel (fehér)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
<= 30 V AC
<= 42 V DC
|
Névleges teljesítmény [W]
|
0,26 W -70 °C
|
Belső átalakító ellenállás pontosság
|
+-10%
|
Potenciométer jellemzo adatai
|
Lineáris
|
Mechanikai tartósság
|
50000 ciklus
|
Ohmos érték
|
470000 Ohm
|
Anyag
|
Króm vanádium acél
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Fő csoport
|
Potenciométer
|
Termékcsoport
|
Potenciométer recézett fejű
|
Jelzés szÍne
|
Fehér
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,300 cm
|
1.csomag hossza
|
8,800 cm
|
1. csomag súlya
|
104,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,570 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
13916f2d-387f-438e-8539-c58c2239cc27
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
2
|
|
|