Schneider-Electric Challenge Com
 
XB4BV63 picture- challenge-com
XB4BV63
Harmony komplett fém BA9s foglalatos jelzőlámpa, Ø22, 250V, zöld
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Jelzőfény
Készülék rövid neve XB4F
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Rögzítőperem anyaga Zamak
Fej típusa Szabványos
Szerelési átmérő 22,5 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Zöld
Kezelő kiegészítő információ Sima búrákkal
Fényforrás Izzólámpát nem tartalmaz
Izzó foglalat BA 9s
Világító blokk betáplálása Közvetlenül <2,4 W
[Us] névleges betáplálási feszültség <= 250 V
Kiegészítő jellemzők
Magasság 47 mm
Szélesség 30 mm
Mélység 55 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (X1-X2)PL
Termék súlya 0,075 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
Jelzés típusa Folyamatos
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…55 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 50102
Szabványok CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
JIS C 4520
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-6-1
IEC 60947-1
UL 508-CM
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok UL listed
CSA-Ex
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 12…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,800 cm
1. csomag szélessége 3,400 cm
1.csomag hossza 5,400 cm
1. csomag súlya 74,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 150
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 11,657 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 1200
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 101,756 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 70
Garancia
Garancia 18 months