Schneider-Electric Challenge Com
 
XB6CD235B picture- challenge-com
XB6CD235B
fekete négyzetes választókapcsoló Ø16 3 allású 1NO+1NC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB6E
Termék vagy alkatrész típusa Komplett háromfej? nyomógomb
Készülék rövid neve XB6E
Külső tokozat anyaga Műanyag
Szerelési átmérő 16 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Működési helyzet Tetsz?leges pozíció
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Fix állapotú
Kezelőprofil Fekete szabványos fogantyú
Kezelő helyzet információ 2 60°-os állás
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO
Érintkez?k m?ködése Lassan bontó
Kiegészítő jellemzők
Magasság 18 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 68 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Nettó súly 0,024 kg
Pozitív nyitás Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
Mechanikai tartósság 500000 ciklus
Csatlakozás típusa Faston csatlakozó 2,8 x 0,5 mm
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Rövidzárlat-védelem 6 A megszakító típus gG
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ = 10exp(-8) -5 V és 1 mA ConneXium vezetékrendszerrel megfelel IEC 60947-5-5
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint NEMA 13 megfelel UL 506
NEMA 4 megfelel UL 506
NEMA 4X megfelel UL 506
NEMA 13 megfelel CSA C22.2 No 94-M91
NEMA 4 megfelel CSA C22.2 No 94-M91
NEMA 4X megfelel CSA C22.2 No 94-M91
Szabványok CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
JIS G 3141
UL 508-CM
IEC 60947-6-1
JIS C 4520
IEC 60947-1
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok CCC
GOST
UL-Aex
CSA-Ex
Rezgési ellenállás +/- 7,5 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 11,0 cm
1. csomag súlya 16,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,183 kg