Schneider-Electric Challenge Com
 
XB6CGC5B picture- challenge-com
XB6CGC5B
Harmony XB6 Ø16 komplett kulcsos kapcsoló, 2állású
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB6E
Termék vagy alkatrész típusa Komplett háromfej? nyomógomb
Készülék rövid neve XB6E
Külső tokozat anyaga Műanyag
Szerelési átmérő 16 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Jelzőegység fej Négyszögű
Kezelő típusa Fix állapotú
Kezelőprofil Kulcsos kapcsoló
Kezelő helyzet információ 2 70°-os állás
Zár típusa Ronis 200
Kulcs kihúzási helyzete Bármilyen pozícióban
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO + 1 NC
Érintkezők működése Lassan bontó
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 18 mm
CAD teljes magasság 18 mm
CAD teljes mélység 80 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Nettó súly 0,036 kg
Pozitív nyitás Van megfelel EN/IEC 60947-5-1 3. rész
Mechanikai tartósság 200000 ciklus
Csatlakozás típusa Faston csatlakozó 2,8 x 0,5 mm
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Rövidzárlat-védelem 6 A megszakító típus gG
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ = 10exp(-8) -5 V és 1 mA ConneXium vezetékrendszerrel megfelel EN 60947-5-5
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok JIS C 4520
UL 508-CM
JIS G 3141
EN/IEC 60947-7-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok GOST
CSA-Ex
UL-Aex
CCC
Rezgési ellenállás +/- 7,5 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1.csomag hossza 6,0 cm
1. csomag súlya 32,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,85 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months