Schneider-Electric Challenge Com
 
XB6EAD222P picture- challenge-com
XB6EAD222P
Harmony XB6 kerek, fekete választókapcsoló Ø16-kiálló kar 2 állású-2CO
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB7
Termék vagy alkatrész típusa Monolit id?zít?
Készülék rövid neve XB7
Külső tokozat anyaga Műanyag
Szerelési átmérő 16 mm
Minimális rendelési mennyiég 5
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Fix állapotú
Kezelőprofil Fekete szabványos fogantyú
Kezelő helyzet információ 2 pozíció
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
Érintkezők működése Gyors működésű
Csatlakozás típusa Szigetelt Faston 2,8 x 0,5 mm
Merev kábel kábelvégződéssel, szorító kapacitás: <= 0.75 mm² AWG 19...AWG 16
Érintésálló kapcsok csak segédérintkező sorkapocshoz
Érintkezők anyaga Aranybevonatos ezüst
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,01 kg
Túlfeszültségi kategória II megfelel IEC 60536
Jelölés CE
Mechanikai tartósság 250000 ciklus
Meghúzási nyomaték 0,6…1 N.m
Érintkező ellenállás 50 mOhm -1/6 V
Rövidzárlat-védelem 2 A megszakító típus gG
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 3 A (érintésálló kapcsok csak segédérintkező sorkapocshoz)
5 A
[Ie] névleges üzemi áram 1,5 A -125...180 V, AC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1 A -240 V, AC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,7 A -240 V, AC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1 A -125...180 V, AC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1 A -24 Veff, DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,7 A -24 Veff, DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,2 A -125 V, DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,15 A -125 V, DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam 100000 ciklus, AC-1, 0,7 A -230...240 V megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -10…55 °C
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-1
JIS C 4520
UL 508-CM
JIS G 3141
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok cURus (873)
CCC
Rezgési ellenállás 2.3 gn (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 10 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 20 cm
1. csomag súlya 12 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 3 cm
2. csomag szélessége 9,5 cm
2. csomag hossza 20 cm
2. csomag súlya 0,064 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 15 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 880 g
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months