Schneider-Electric Challenge Com
 
XB7NS9444 picture- challenge-com
XB7NS9444
Harmony XB7 monolitikus Ø22 vészkioldó, kulccsal oldó, 2NC, piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB7
Termék vagy alkatrész típusa Vészleállító kapcsoló
Készülék rövid neve XB7
Szerelési átmérő 22 mm
Minimális rendelési mennyiég 10
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Mechanikus reteszelés
Újrabeállítás Kulccsal kioldó
Kezelőprofil Vörös Ø 40 gombafejű, jelöletlen
Zár típusa Key 455
Érintkezők típusa és összetétele 2 NC
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 0.5...1.5 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Készülék bemutatása Monolitikus termék
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 40 mm
CAD teljes magasság 40 mm
CAD teljes mélység 72 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14)NC
(21-22)NC
Termék súlya 0,035 kg
Készülékbeépítzés Rögzítőfurat - átmérő: 22,5 mm 300 ms megfelel IEC 60947-1
Rögzítő központ >= 30 x 40 mm (felületre szerelt) fém 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) műanyag 2…6 mm
Rögzítési mód Rögzítő csavar a fejrész alatt: 2…2,4 N.m
Érintkezők működése Gyors működésű
Érintkezők használata Szabvány
Pozitív nyitás Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
Mechanikai tartósság 100000 ciklus
Meghúzási nyomaték 0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő JIS No 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
Rövidzárlat-védelem 4 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,75 A -240 V, AC-15: B300, C300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,5 A -125...180 V, AC-15: B300, C300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, DC-14, 0,3 A -24 Veff, működési sebesség <216000 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 0,03 A -230 V, működési sebesség <216000 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 0,09 A -240 V, működési sebesség <108000 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ < 5 x 10exp(-7) -17 V és 5 mA megfelel IEC 60947-5-5
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (hátsó felület)
IP65 megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
NEMA védettségi szint NEMA 12 megfelel UL 506
NEMA 3 megfelel UL 506
Szabványok IEC 60364-7-710
IEC 60204-2
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 60947-6-1
IEC 60947-5-1/1991
ISO 13851
IEC 60947-1
Terméktanúsítványok CCC
GOST
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,0 cm
1. csomag szélessége 16,0 cm
1.csomag hossza 8,0 cm
1. csomag súlya 76,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 16,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 8,0 cm
2. csomag súlya 762,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 15 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 4,046 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months