Schneider-Electric Challenge Com
 
XBTZG935 picture- challenge-com
XBTZG935
Magelis HMI kiegészítő, USB programozó kábel, 2x apa Type A, 2,5m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XBT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozókábel
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Alkalmazott átviteli kábeles terminál és PC
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Továbbfejlesztett panel
3,5?-os kisméret? érint?képerny?s panel
3,4?-os kisméret? érint?képerny?s panel
Kábelhossz 2,5 m
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása XBTOT...
XBTGK....
XBTGT6...
HMIGTO
XBTGT5...
HMISTO
XBTGTW...
HMISTU
XBTGT4...
XBTGT1..5
XBTGT7...
XBTGT2...
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó USB
1 csatlakozódugó USB (kapocs oldal)
Kommunikációs port támogatása TTL
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 15,0 cm
1.csomag hossza 15,0 cm
1. csomag súlya 197,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 35
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 7,61 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 4ef705d5-30da-4ea5-adf8-f8544b2b8824