Schneider-Electric Challenge Com
 
XD2PA247 picture- challenge-com
XD2PA247
Harmony XD2 Joystick 4 irányú 1Z/irány visszaugró
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XDA
Termék vagy alkatrész típusa Komplett kézi túlterheléstörlő nyomógomb
Készülék rövid neve XD2
Szerelési átmérő 22 mm
Külső tokozat anyaga Fekete műanyag
Kiegészítő jellemzők
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
600 V (szennyezési fok 3) megfelel UL 508-CM
600 V (szennyezési fok 3) megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Kezelő helyzet információ Minden pozíció
Horony irányonként 1
Kezelő utasítás információ 4 irány
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO esetén késleltetéses
Rövidzárlat-védelem 10 A gG (gl) Neozed megszakító megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Csatlakozás típusa Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 100 mm² vezeték nélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,75...1 x 1,5 mm² vezeték nélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 23 mm² vezeték nélkül
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, AC-15: B300 -127 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14 -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14 -48 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14 -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, AC-15: B300 -48 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
Érintkező kód megnevezés A600-Q600
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Rögzítő középpont 85 x 85 mm
Visszaállás A 0 pozícióba
Magasság 146 mm
Mélység 40 mm
Termék súlya 0,145 kg
[Ie] névleges üzemi áram 0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
3 A -240 V, AC-15: B300, A300
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
LROS (függőben)
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 40…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 22 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,3 cm
1. csomag szélessége 4,3 cm
1.csomag hossza 15,0 cm
1. csomag súlya 159,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 48
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 8,104 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék