|
|
|
XEDS3121
visszatérő kontaktblokk - 2-pólus - elölről szerelve
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érintkez?blokk védett csatlakozókkal
|
Komponens neve
|
XEDS
|
Elektromos áramkör típusa
|
Betápláló áramkör
|
Érintkező tömb alkalmazás
|
Egysebességes
|
Érintkez? blokk típusa
|
Dupla
|
Kezel? típusa
|
Rugós
|
Termék kompatibilitása
|
XACD
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 záró (megszakító)
|
Pólusok megnevezése
|
2-pólusú
|
Érintkez?k m?ködése
|
Gyors m?ködés?
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² vezeték nélkül
Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² vezeték nélkül
|
Mechanikai tartósság
|
3000000 ciklus
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
16 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
M?ködtet?er?
|
28 N
|
Rövidzárlat-védelem
|
6 A biztosítékvédelem álltal betét biztosíték típus aM
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
2200 W AC-3e -400 V megfelel IEC 60947-4
2200 W AC-41 -400 V megfelel IEC 60947-4
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus AC-3e, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
1000000 ciklus AC-41, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(3-4)P
(13-14)NO
B
(1-2)P
|
Végpontok leírása ISO n°2
|
(7-8)P
(5-6)P
B
(15-16)NO
|
Nettó súly
|
0,09 kg
|
Környezet
Szabványok
|
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
7 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
120,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,564 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|