Schneider-Electric Challenge Com
 
XENC1131 picture- challenge-com
XENC1131
Harmony XAC Érintkező elem XACB-XACM-hez, függőkapcsolóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Érintkez?blokk védett csatlakozókkal
Komponens neve XENC
Elektromos áramkör típusa Vezérl? áramkör
Érintkező tömb alkalmazás Egysebességes
Érintkez? blokk típusa Egyszeres
Kezel? típusa Rugós
Termék kompatibilitása XACB
XACM
Mechanikus reteszelés Mechanikus retesz nélkül
Érintkezők típusa és összetétele 2 NO
Blokk szerelése Mellső szerelésű
Érintkez?k m?ködése Lassan bontó
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² vezeték nélkül
Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² vezeték nélkül
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Érintkező kód meghatározás A300 AC-15: B300, Ue = 240 V, Ie = 3 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Q300 DC-14, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Sorkapcsok maximális ellenállása 25 MOhm
Rövidzárlat-védelem 10 A biztosítékvédelem álltal betét biztosíték típus gG
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 42 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -125...180 V, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
45 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -48 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
60 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -24 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Névleges üzemi teljesítmény VA-ban 140 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -24 Veff 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés)
385 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -48 Veff 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés)
455 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -230 V 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés)
525 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -127 V 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés)
Végpontok leírása ISO n°1 (23-24)NO
(13-14)NO
Sorkapocs azonosító (13-14)NO
(11-12)NC
Nettó súly 0,02 kg
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-5-1/1991
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,4 cm
1. csomag szélessége 5,1 cm
1.csomag hossza 9,7 cm
1. csomag súlya 29,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,35 kg