Schneider-Electric Challenge Com
 
XENC2151 picture- challenge-com
XENC2151
kontaktblokk - XENC - 1 NC + 1 NO
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Érintkez?blokk védett csatlakozókkal
Komponens neve XENC
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 1 NO
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 3,0 cm
1.csomag hossza 5,0 cm
1. csomag súlya 28,0 g