Schneider-Electric Challenge Com
 
XENT1991 picture- challenge-com
XENT1991
Harmony XAC Érintkezőelem XACD-hez, függőkapcsolóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Érintkez?blokk védett csatlakozókkal
Komponens neve XENT
Elektromos áramkör típusa Vezérl? áramkör
Betápláló áramkör
Érintkező tömb alkalmazás Vészleállító nyomógomb
Érintkez? blokk típusa Egyszeres
Kezel? típusa Rugós
Termék kompatibilitása XACD
Érintkezők típusa és összetétele 3 NC
Érintkez?k m?ködése Lassan bontó
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² vezeték nélkül
Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² vezeték nélkül
Mechanikai tartósság 3000000 ciklus
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem 6 A biztosítékvédelem álltal betét biztosíték típus aM
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 3000 W AC-3 -400 V
Végpontok leírása ISO n°1 (31-32)NC
(11-12)NC
(21-22)NC
Nettó súly 0,04 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 7 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,6 cm
1. csomag szélessége 5,3 cm
1.csomag hossza 5,9 cm
1. csomag súlya 42,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,462 kg