Schneider-Electric Challenge Com
 
XESD1281 picture- challenge-com
XESD1281
Harmony XAC Érintkező elem XACB XACM.hez, függőkapcsolóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Érintkez?blokk védett csatlakozókkal
Komponens neve XESD
Elektromos áramkör típusa Vezérl? áramkör
Érintkező tömb alkalmazás 2-sebességű
Érintkez? blokk típusa Dupla
Kezel? típusa 2 rugó-visszatérítés?
Termék kompatibilitása XACB
XACM
Mechanikus reteszelés Mechanikus reteszeléssel
Érintkezők típusa és összetétele 1 C/O + 1 NO
Blokk szerelése Mellső szerelésű
Érintkez?k m?ködése Lépcs?zetes
Gyors m?ködés?
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² vezeték nélkül
Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² vezeték nélkül
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Érintkező kód meghatározás A300 AC-15: B300, Ue = 240 V, Ie = 3 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Q300 DC-14, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Sorkapcsok maximális ellenállása 25 MOhm
M?ködtet?er? 15 N
25 N
Rövidzárlat-védelem 10 A biztosítékvédelem álltal betét biztosíték típus gG
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 140 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -24 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
140 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -48 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
95 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -125...180 V, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Névleges üzemi teljesítmény VA-ban 100 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -48 Veff 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés)
450 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -127 V 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés)
50 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -24 Veff 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés)
750 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -230 V 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés)
Végpontok leírása ISO n°1 B
(33-34)NO_CL
(13-14-11-12)OF
Végpontok leírása ISO n°2 (43-44)NO_CL
(23-24-21-22)OF
B
Sorkapocs azonosító (13-14)NO
(11-12)NC
Nettó súly 0,19 kg
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-1/1991
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 9,0 cm
1. csomag súlya 185,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 42
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 8,358 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months