Schneider-Electric Challenge Com
 
XVBC34 picture- challenge-com
XVBC34
Harmony XVB Ø70 fényoszlop fénymodul, BA15d, folyamatos fényű, piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVB Universal
Termék vagy alkatrész típusa Jelz?lámpa
Jelző- vagy fényoszlop típusa Világító egység
Jelzés típusa Folyamatos
Szerelési átmérő 70 mm
Komponens neve XVBC
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Fényforrás Izzólámpát nem tartalmaz, vörös
Izzótípus Izzó mellett BA 15d alap
Védett LED
[Us] névleges betáplálási feszültség <= 250 V
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés Ügyfél szerelvény 5 egységig
Maximális teljesítmény disszipáció [W] 7 W
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 1 x 1,5 mm² kábelvéggel
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC 60947-1
Névleges feszültségkorlát 0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
CAD teljes szélesség 70 mm
CAD teljes magasság 63 mm
CAD teljes mélység 70 mm
Környezet
Szennyezettségi fok 2
Terméktanúsítványok CCC
EAC
CSA C22-2 No 142
UL 508, 212533 sz. fájl
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…50 °C: LED
-25…70 °C: izzó
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály támogató csövön megfelel IEC 61156-5
II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP65 XVBZ0 szerelőalapon megfelel MSZ EN 60529
IP669 bázisegységen megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,500 cm
1. csomag szélessége 10,000 cm
1.csomag hossza 10,000 cm
1. csomag súlya 136,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,597 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 288
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 52,508 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2
Garancia
Garancia 18 months