Schneider-Electric Challenge Com
 
XVBL6G4 picture- challenge-com
XVBL6G4
Harmony XVB Ø70 fényoszlop, 5J villanócsöves, piros 120VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVB Universal
Termék vagy alkatrész típusa Teljes készüléktest / érintkez? blokk
Jelzo- és fényoszlop típusa Alapegység Ø 16 vagy 22 mm furat
Világító egység
Jelzés típusa Villanó világító blokk
Szerelési átmérő 70 mm
Komponens neve XVBL
Anyag Üvegszál-erősítésű 6-os poliamid: alapváz
Polikarbonát + 20% FG: merülőcső
Fényforrás Integrált villanó kisülőcső, vörös
Izzótípus Villanó kisülési cső
[Us] névleges betáplálási feszültség 120 V AC
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 1 x 1,5 mm² kábelvéggel
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC 60947-1
Névleges feszültségkorlát 0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
Áramfelvétel < 140 mA AC
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
Villanó energia 5 J
Villanási frekvencia 1 Hz
CAD teljes szélesség 70 mm
CAD teljes magasság 232 mm
CAD teljes mélység 70 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (GND)GROUND
(COM-1)PW
Nettó súly 0,425 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CCC
EAC
CSA C22-2 No 142
UL 508, 212533 sz. fájl
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály támogató csövön megfelel IEC 61156-5
II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP65 XVBZ0 szerelőalapon megfelel MSZ EN 60529
IP669 bázisegységen megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 25,2 cm
1. csomag súlya 417,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,479 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6