|
|
|
XVGM2T
Easy Harmony komplett fényoszlop, 2 szintes, piros-zöld, 230 VAC, furatba rögzíthető, tartócsöves,
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Harmony XVG
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
El?huzalozott forgótükrös adó
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
2 világítóegység
|
Anyag
|
PC (UL94 V-0): rács
|
Szerelési átmérő
|
60 mm
|
Komponens neve
|
XVG
|
Készülék felszerelése
|
Direct tube mounting
|
Fényforrás
|
LED folyamatos
|
Világításblokk színe
|
Piros/zöld
|
Jelzőoszlop alaptípusa
|
Alaplap berregő nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Rated supply voltage
|
220...240 V AC
|
Kábel keresztmetszete
|
0,33 mm²
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4,0 kV
|
Áramfelvétel
|
36 mA
|
Fogyasztás [VA]
|
5,8 VA
|
Nettó súly
|
0,40 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
CCC
EAC
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…65 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…50 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály
|
Túlfeszültségi kategória
|
III megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
IP védettségi fok
|
IP23
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,82 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
56,38 cm
|
1. csomag súlya
|
610,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
73,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
2. csomag hossza
|
80,0 cm
|
2. csomag súlya
|
25,66 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|