Schneider-Electric Challenge Com
 
XVLA143 picture- challenge-com
XVLA143
Harmony XVLA Ø8 LED-es jelzőlámpa, zöld 48VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVM
Termék vagy alkatrész típusa LED ellen?rz?lámpa lencsevéd? sapkával
Komponens neve XVL
Szerelési átmérő 8 mm
Fényforrás Kiemelkedő LED
Fénytömb színe Zöld
Védelem típusa Beépített varisztorral
Integrált h?védelem
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
IP védettségi szint IP40 megfelel MSZ EN 60529
IP40 megfelel NF C 20-010 1. függelék
Kiegészítő jellemzők
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Csatlakozás típusa Címke forrasztott csatlakozókhoz: 2,8 x 0,5 mm
Címke forrasztott csatlakozókhoz
Áramfelvétel 10 mA
[Ui] névleges szigetelési feszültség 50 V megfelel IEC 60947-1
Izzó élettartama 100000 óra
Maximális üzemi feszültség 0,8...1,1 Un
Végpontok leírása ISO n°1 (X1-X2)PL
Magasság 12 mm
Szélesség 12 mm
Mélység 34 mm
Nettó súly 0,003 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória I. osztály megfelel IEC 60536
I. osztály megfelel NF C 20-040
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,600 cm
1. csomag szélessége 4,100 cm
1.csomag hossza 6,500 cm
1. csomag súlya 3,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,000 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 13,000 cm
2. csomag súlya 31,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 523,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék