Schneider-Electric Challenge Com
 
XVLA314 picture- challenge-com
XVLA314
jelzőlámpa Ø12 - IP40/IP65 - piros - LED-del - 5V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVM
Termék vagy alkatrész típusa Bal ajtó
Komponens neve XVL
Szerelési átmérő 12 mm
Fényforrás Bevont LED
Fénytömb színe Vörös
Védelem típusa Integrált h?védelem
Beépített varisztorral
[Us] névleges tápfeszültség 5 V
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529 (XVLZ912 tömítéssel)
IP65 megfelel NF C 20-010 1. függelék (XVLZ912 tömítéssel)
IP40 megfelel MSZ EN 60529
IP40 megfelel NF C 20-010 1. függelék
Kiegészítő jellemzők
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Csatlakozás típusa Menetes csatlakozó: szorító kapacitás 1 x 0,2...1 x 2,5 mm²
Áramfelvétel 25 mA
[Ui] névleges szigetelési feszültség 50 V megfelel IEC 60947-1
Izzó élettartama 100000 óra
Maximális üzemi feszültség 0,8...1,1 Un
Végpontok leírása ISO n°1 (X1-X2)PL
Magasság 16 mm
Szélesség 16 mm
Mélység 51 mm
Nettó súly 0,007 kg
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória I. osztály megfelel IEC 60536
I. osztály megfelel NF C 20-040
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 1,5 cm
1.csomag hossza 5,0 cm
1. csomag súlya 7,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 13,0 cm
2. csomag súlya 73,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 15,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 574,0 g